人とくるまのテクノロジー展 2025 Nagoya でお待ちしています
開催日:7/16(水)-18(金)
開催場所:Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
ブース番号:253
電動化・自動運転・コネクテッドシステムなど、モビリティ最前線の技術が集結する展示会。未来のクルマ技術を“見て・触れて・感じる”ことができます。
当社ブースではインバーター、バッテリーパック、カメラ、各種センサー、ECUなど幅広い車載機器向けのコネクタ約50製品を展示します。また、当社コネクタで機器間を接続した実際に走行するEV車も展示。試乗も可能ですので、ぜひご体感ください。
「こんなに小さくて、しかも頑丈。耐熱性や耐振動性もあるなんて!」そんな新しい発見がきっとあるヒロセ電機のブースに、ぜひお立ち寄りください。
未来の車載体験を支えるコネクタ
車載用USB Type-Cコネクタ AU1シリーズ
- 市場実績のある弊社CXシリーズ(USB Type-C)の内部構造を採用
- 耐振性・耐熱性等の厳しい車載要求を満たす、
高信頼性コネクタ(USCAR-2、USCAR-30 準拠) - CPA(コネクタ位置保証機構)による確実なかん合を実現
- 2種類のかん合キー構造をご用意(標準、Aキー)
- 各種伝送規格に対応(USB、Display Port、HDMI等)
0.3mmピッチ、1.2mmハイト、上下接点、125℃対応、車載用バックフリップFPCコネクタ FH79シリーズ
- 小型・省スぺース
- 挟ピッチ:0.3mm(実装ピッチ:0.6mm)
- 低背:1.2mm - 125℃耐熱対応(各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア)
- 上下接点構造により、基板設計の自由度と組立作業性を向上
車載用、1.0㎜ピッチ、センターロック、
基板対FPC/FFC コネクタ TB4シリーズ
- FPC/FFCのダイレクト接続により、組み立ての簡易化とセットの小型・軽量化に貢献
- 耐振・耐熱等の厳しい車載要求を満たす、
高信頼性コネクタ(USCAR-2規格をクリア) - 2点接点構造による高い接触信頼性を確保
- 感電防止、誤挿入防止の安全構造
- 2種類のキーコード対応 (黒、グレー)