SEMICON Japan 2025 でお待ちしています
開催日:12/17(水)-19(金)
開催場所:東京ビッグサイト
ブース番号:W1351 (西ホール)
2025年12月、東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」に出展いたします。
本イベントは、半導体に関わる装置・素材・技術が一堂に会する国内最大級の展示会であり、業界の最新動向を知る絶好の機会です。
弊社ブースでは、半導体製造装置向けの高品質コネクタを中心に、最新の製品ラインアップと接続技術をご紹介いたします。
ご興味をお持ちの方は、ぜひ会場にお越しいただき、実際に製品をご覧ください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
ブースでの主な展示製品
IEC規格準拠 産業機器向け
小型イーサネット ix Industrial™
- 体積、実装面積を大幅に削減、並列実装ピッチ10mmに対応
- 独自のシェル設計により高耐振動性と確実なロックを実現
- Cat.6Aスペックをクリア、イーサネット対応
- EMC対策構造で確実なデータ伝送を実現
安全性向上と組立時間短縮を実現する
ゼロスクリュー™端子台 EF2シリーズ
- 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
- 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
- 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
- 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
- 様々なアプリケーションに対応する、バリエーション展開中
高速伝送対応0.5mmピッチ 基板間接続用
フローティングコネクタ FX23/FX23Lシリーズ
- Pitch:0.5mm
- 接続タイプ:スタッキング (ハイト:8~30mm) 垂直
- 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
- フローティング可動量 X方向:±0.6mm Y方向:±0.6mm
- PCle Gen.4 (16Gbps) 対応
2mmピッチ 完全ロック
基板対ケーブル用コネクタ DF51シリーズ
- 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続
- 豊富なバリエーション
- サイドロック構造
- 誤挿入防止
- DF11シリーズと圧着端子・圧着工具を共通化
15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用
内部電源コネクタ DF63シリーズ
- 最大15A通電可能
- 明確なクリック感と確実な接続
- 圧着端子の半挿入防止
- 基板への逆挿入防止
- 端子隣接間のショートを防止
