---
title: SEMICON Japan 2026 | 高性能コネクタ展示 | ヒロセ電機
description: SEMICON Japan 2026に出展します。最新の半導体製造装置向けコネクタを紹介いたします。
---

[Skip to content](https://connectors.hirose.com/event_semicon_japan_2026#main-content)

[![hirose\_logo](https://connectors.hirose.com/hs-fs/hubfs/hirose_logo.png?width=162&height=35&name=hirose_logo.png)](https://www.hirose.com/ja/product)

- [製品検索](https://www.hirose.com/product)
- [ニュース](https://www.hirose.com/corporate/ja/global_news/)
- [ヒロセ電機について](https://www.hirose.com/corporate/ja/about/message/)
- [購入窓口](https://www.hirose.com/corporate/ja/sales_contact/domestic/)
- [IR情報](https://www.hirose.com/corporate/ja/ir/)
- [CSR](https://www.hirose.com/corporate/ja/csr/mp/)
- [採用情報](https://www.hirose-recruitment.jp/)

- [製品検索](https://www.hirose.com/product)
- [ニュース](https://www.hirose.com/corporate/ja/global_news/)
- [ヒロセ電機について](https://www.hirose.com/corporate/ja/about/message/)
- [購入窓口](https://www.hirose.com/corporate/ja/sales_contact/domestic/)
- [IR情報](https://www.hirose.com/corporate/ja/ir/)
- [CSR](https://www.hirose.com/corporate/ja/csr/mp/)
- [採用情報](https://www.hirose-recruitment.jp/)

![menu-toggle](https://21645388.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/21645388/menu-toggle.svg)

![menu-close](https://21645388.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/21645388/menu-close.svg)

![SEMICON Japan 2026 でお待ちしています](https://connectors.hirose.com/hubfs/semicon_2025_top_banner.jpg)

# SEMICON Japan 2026 でお待ちしています

### 開催日：12/9(水)-11(金) 開催場所：東京ビッグサイト ブース番号：W2365 (西ホール)

2026年12月、東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2026」に、  
ヒロセ電機グループのヒロセSER株式会社と共同出展いたします。

半導体製造装置の小型化・高密度化や、接続信頼性の向上に貢献する各種コネクタ、表面電位センサなどをご紹介します。  
開発中の装置における接続のお困りごとや、製品選定についても、ぜひお気軽にご相談ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

[展示会情報、来場申込 (公式サイト)](https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register)

## ブースでの主な展示製品

- [![ix\_4\_3](https://connectors.hirose.com/hs-fs/hubfs/ix_4_3.jpg?width=1200&height=900&name=ix_4_3.jpg) シリーズページ (スペック、図面、3D CAD)](https://www.hirose.com/ja/product/series/IX)

[IEC規格準拠 産業機器向け 小型イーサネット ix Industrial™](https://www.hirose.com/ja/product/series/IX)

- IEC 61076-3-124規格準拠
- 小型・堅牢設計により、高密度実装に対応
- Cat.6A対応、最大10Gbpsの高速伝送
- 高いEMC耐性によるノイズ対策
- 簡単で確実なロック構造

<https://www.hirose.com/ja/product/series/ZG05HV>

---

[基板間の位置ズレを吸収する 電源用フローティングコネクタ FX31シリーズ](https://www.hirose.com/ja/product/series/FX31)

- フローティング構造による基板位置ズレ吸収  
  XY軸方向：フローティング量 ±0.5mm  
  Z軸方向：有効かん合長 ±1.5mm
- 振動環境下での基板振幅を吸収する免振構造
- 125℃対応

- [![FX31\_4\_3\_SEMICON](https://connectors.hirose.com/hs-fs/hubfs/Product_Image/FX31_4_3_SEMICON.png?width=1200&height=900&name=FX31_4_3_SEMICON.png) シリーズページ (スペック、図面、3D CAD)](https://www.hirose.com/ja/product/series/FX31)

---

- [![DF51\_4\_3](https://connectors.hirose.com/hs-fs/hubfs/DF51_4_3.jpg?width=1200&height=900&name=DF51_4_3.jpg) シリーズページ (スペック、図面、3D CAD)](https://www.hirose.com/ja/product/series/DF51)

[2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ DF51シリーズ](https://www.hirose.com/ja/product/series/DF51)

- 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続
- ストレート、ライトアングル、中継など豊富なバリエーション
- サイドロック構造による省スペース化
- 誤挿入防止構造
- 分岐タイプ、複合分岐タイプもラインアップ

---

[大電流対応 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ DF60シリーズ](https://www.hirose.com/ja/product/series/DF60)

- 最大65A（軽減曲線 周囲温度 25℃）通電可能
- 半かん合を防止する完全ロック構造
- 独立したバネ接点を含む5点接点構造を採用
- 基板への逆挿入防止
- 端子隣接間のショートを防止

- [![DF60\_4\_3\_SEMICON](https://connectors.hirose.com/hs-fs/hubfs/Product_Image/DF60_4_3_SEMICON.png?width=1200&height=900&name=DF60_4_3_SEMICON.png) シリーズページ (スペック、図面、3D CAD)](https://www.hirose.com/ja/product/series/DF60)

---

- [![ES\_4\_3\_SEMICON](https://connectors.hirose.com/hs-fs/hubfs/Product_Image/ES_4_3_SEMICON.png?width=1200&height=900&name=ES_4_3_SEMICON.png) カタログ](https://public.hirose.com/feature-articles/c89a1257-cd70-58ee-99d0-e66948e0cb5c/assets/1367e2bea439780e.pdf)

[非接触で表面電位を検出 小型・軽量な表面電位センサ ESシリーズ](https://public.hirose.com/feature-articles/c89a1257-cd70-58ee-99d0-e66948e0cb5c/assets/1367e2bea439780e.pdf)

- 従来の表面電位センサに比較して小型、軽量を実現
- 振動子の発振周波数を従来の表面電位センサよりも40％アップ
- 動作電圧が広範囲

[![robot\_connector\_LP\_Top\_Banner\_\_\_](https://connectors.hirose.com/hs-fs/hubfs/robot_connector_LP_Top_Banner___.jpg?width=2000&height=450&name=robot_connector_LP_Top_Banner___.jpg "robot_connector_LP_Top_Banner___")](https://connectors.hirose.com/ja/solution/factory_automation_and_industrial_robot?hsLang=ja-jp)

[展示会情報、来場申込 (公式サイト)](https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register)

© 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.