バッテリーパック:コネクタ接続が、航続距離の限界を突破する

高密度実装の設計臨界点。
熱と「限られた空間」をいかに制御するか
次世代モビリティの航続距離延伸に向け、バッテリーパックにはかつてない高エネルギー密度化が求められています。セル数の増加は「超・高密度実装」を強いる一方、急速充電や高出力化により熱管理は一段と困難になっています。さらに路面からの激しい振動は、BMSなど微細な接続部に恒常的な負荷を与え続けます。過酷な熱と振動を抑えつつ長期的な安全性を確保するため、容積効率を極限まで高めシステムの限界を押し広げる接続ソリューションが求められています。
超小型・高信頼接続。
限られた空間で「設計の自由」を最大化
次世代のバッテリー設計には、過密な内部空間での物理的ストレスを高度にコントロールし、確実な電力・信号伝送を維持する技術が不可欠です。
ヒロセ電機は、独自のフローティング構造で振動を吸収する「FX26シリーズ」や、高耐振・センターロック方式と1.0mmピッチ小型設計により限られたスペースでも高い信頼性を実現する「TB4シリーズ」など、BMSの安全性に直結する製品を豊富にラインアップ。さらに、125℃対応の「ZE05/ZH05シリーズ」や、120℃対応かつ防水・高電圧対応の「HVH-280シリーズ」まで幅広く網羅し、ユニット内のあらゆる接続ニーズに応えます。「FX26シリーズ」をはじめ自動実装対応を考慮した設計により、製造工程の自動化・高品質化にも貢献。私たちは確かな接続技術で、バッテリー設計の自由度を拡張し続けます。

高密度実装と長期信頼性を両立、
バッテリーパック向け厳選コネクタ
基板対基板フローティング
コネクタ FX36シリーズ
・小型、省スペース
・125℃対応
・位置ずれ吸収
-XY軸方向:フローティング量 ±0.7mm
-Z軸方向:かん合有効長 ±0.5mm
・免振構造(高耐振設計)
-Z軸方向: 基板振幅吸収量 0.05mm
・2点接点
高電圧対応コネクタ
ZE150HVシリーズ
・高電圧対応
-定格電圧: 1,000V、耐電圧: 3,000V
・定格電流: 10A(全極通電)
・高耐熱125℃
・独自の端子構造による高い耐振性
・CPA*付き
* Connector Position Assurance
車載内部接続用 基板対FPC/FFC
コネクタ TB4シリーズ
・FPC/FFCのダイレクト接続
・厳しい車載要求を満たす
USCAR-2規格をクリア
・感電防止、誤挿入防止の安全構造
・2種類のキーコード対応 (黒、グレー)
車載インタフェースコネクタ
ZE05シリーズ、ZE05(Hybrid) シリーズ
・省スペース(0.5型端子、2mmピッチ)
・高耐熱125℃、高耐振性
・定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電)
・リテーナによる引っ張り強度40N確保
・電源/信号の複合バリエーションも
高電圧対応コネクタ
ZG05HVシリーズ
・高電圧対応
- 定格電圧:1,000V、耐電圧:3,000V
・感電防止構造
・高耐熱125℃
・独自の端子構造による高い耐振性
・誤挿入を防止するかん合キー構造
車載対応 高電圧用防水コネクタ
HVH-280 (Waterproof)シリーズ
・定格電流 : 30A、定格電圧 : AC/DC 600V
・低背、小型
・高耐熱性
・IPXXB フィンガープロテクト対応 (JIS C 0920準拠)
・IPX9K 高圧洗浄 防水対応 (JIS D 5020準拠)
高密度実装と熱・振動に強い、
アプリケーション別の接続ソリューション
モビリティの進化を網羅する最新ソリューション
Powertrain
車載パワートレイン
#e-Axle #SiCパワー半導体
#140℃高耐熱 #振動吸収構造
#高密度実装
Self Driving
ADAS
#高速伝送 #ノイズ対策
#信号品位 #センサ融合
#低遅延
Infotainment
インフォテインメント
#高速伝送 #EMI, ノイズ対策
#統合化 #省スペース, 薄型設計
#信号品質