Skip to content
人とくるまのテクノロジー展 2025 Yokohama

人とくるまのテクノロジー展 2025 Yokohama でお待ちしています

開催日:5/21(水)-23(金)
開催場所:パシフィコ横浜
ブース番号:470

電動化・自動運転・コネクテッドシステムなど、モビリティ最前線の技術が集結する展示会。未来のクルマ技術を“見て・触れて・感じる”ことができます。

当社ブースではインバーター、バッテリーパック、カメラ、各種センサー、ECUなど幅広い車載機器向けのコネクタ約50製品を展示します。また、当社コネクタで機器間を接続した実際に走行するEV車も展示。試乗も可能ですので、ぜひご体感ください。

「こんなに小さくて、しかも頑丈。耐熱性や耐振動性もあるなんて!」そんな新しい発見がきっとあるヒロセ電機のブースに、ぜひお立ち寄りください。

ブースイメージ

未来の車載体験を支えるコネクタ

高電圧対応、0.5型、3.3mmピッチ、
基板対電線コネクタ ZG05HVシリーズ

  • 高電圧対応(定格電圧:1,000V、耐電圧:3,000V)
  • 感電防止構造
  • 高耐熱125℃
  • 独自の端子構造による高い耐振性
  • 誤挿入を防止するかん合キー構造

車載用USB Type-Cコネクタ AU1シリーズ

  • 市場実績のある弊社CXシリーズ(USB Type-C)の内部構造を採用  
  • 耐振性・耐熱性等の厳しい車載要求を満たす、
    高信頼性コネクタ(USCAR-2、USCAR-30 準拠)
  • CPA(コネクタ位置保証機構)による確実なかん合を実現
  • 2種類のかん合キー構造をご用意(標準、Aキー)
  • 各種伝送規格に対応(USB、Display Port、HDMI等)

0.3mmピッチ、1.2mmハイト、上下接点、125℃対応、車載用バックフリップFPCコネクタ FH79シリーズ

  • 小型・省スぺース
    - 挟ピッチ:0.3mm(実装ピッチ:0.6mm)
    - 低背:1.2mm
  • 125℃耐熱対応(各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア)
  • 上下接点構造により、基板設計の自由度と組立作業性を向上

車載用、1.0㎜ピッチ、センターロック、
基板対FPC/FFC コネクタ TB4シリーズ

  • FPC/FFCのダイレクト接続により、組み立ての簡易化とセットの小型・軽量化に貢献
  • 耐振・耐熱等の厳しい車載要求を満たす、
    高信頼性コネクタ(USCAR-2規格をクリア)
  • 2点接点構造による高い接触信頼性を確保
  • 感電防止、誤挿入防止の安全構造
  • 2種類のキーコード対応 (黒、グレー)
つながるクルマ、つながるヒロセ