電設工業展 2025 でお待ちしています
開催日:5/28-30
開催場所:インテックス大阪
ブース番号:5-12 (5号館)
電設資材・設備の最新技術が一堂に会する「電設工業展 2025(JECA FAIR)」。
ヒロセ電機も、建設現場の課題解決に貢献する各種コネクタ製品を出展いたします。
ブースでは、ねじを使わない端子台「ゼロスクリュー™端子台 EF2シリーズ」の挿抜体験コーナーを設置。
「こんなに簡単に配線できるの?」「保守点検で増し締めがいらない?」そんな驚きと発見がヒロセ電機のブースにあります。
建設現場で選ばれる信頼のコネクタ
[ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™端子台
(JIS C8201-7-1) EF2シリーズ
- 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
- 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
- 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
- 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
- 様々なアプリケーションに対応する、バリエーション展開中
90A対応、ワンタッチロック、
電源用1芯コネクタ EM12Mシリーズ
- 22mm2ケーブルの使用で定格電流90Aに対応
- 素早く確実なワンタッチ慣性ロック構造
- フィンガープロテクトに対応した安全設計
- 汎用工具で簡単圧着結線
- ガイドキーと色分けにより誤配線を防止
プラスチックシェル屋外用防水コネクタ HR41シリーズ
- 耐候性に優れた屋外用防水コネクタ
- 防水性能:IP67、IP68
- 操作性の良いバヨネットロック
- 現場結線に対応したアッセンブリー
- 圧着端子は、JIS C 9711適合の汎用圧着工具で結線可能
ブスバー接続用 大電流コネクタ PS4シリーズ
- 大電流対応
- フローティング構造 (特許出願中)
- プラガブルブスバーコネクタ
- 小型設計