Skip to content
電設工業展 2026 でお待ちしています

JECA FAIR 2026 ~第74回電設工業展~ でお待ちしています

開催日:5/27-29
開催場所:東京ビッグサイト
ブース番号:東1-17 (東1ホール)

電設資材・設備の最新技術が一堂に会する「JECA FAIR 2026 ~第74回電設工業展~」。
ヒロセ電機も、建設現場の課題解決に貢献する各種コネクタ製品を出展いたします。

ブースでは、ねじを使わない端子台「ゼロスクリュー™端子台 EF2シリーズ」の挿抜体験コーナーを設置。
「こんなに簡単に配線できるの?」「保守点検で増し締めがいらない?」
EF2の操作性と施工性を、ぜひその場でご体感ください。

さらに今回は、配線の分岐を効率化する“分岐対応コネクタ”を新たにご提案。
電源・信号ラインの分岐をシンプルに実現し、配線の簡略化や作業時間の短縮に貢献します。

EF2の操作性と、分岐対応コネクタによる新しい配線ソリューションを、ぜひブースでご確認ください。

電設工業展_JECA2026_ブース画像

建設現場で選ばれる信頼のコネクタ

[ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™端子台
(JIS C8201-7-1)EF2シリーズ

  • 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
  • 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
  • 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
  • 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
  • 様々なアプリケーションに対応する、バリエーション展開中

電源用プラスチックコネクタ EM35Mシリーズ

  • 大電流4芯 (3相電源+グランド)
  • 結線が容易な圧着結線
  • 汎用工具が使用可能 JIS C 9711適合圧着工具
  • シーケンス構造
  • 操作性の良いワンタッチロック 

基板対ケーブル用コネクタ DF51シリーズ  分岐タイプ 

配線の分岐を1つのコネクタで実現。
配線の簡略化と作業時間の短縮に貢献します。
  • 分岐/複合分岐など、用途に応じた豊富なバリエーション
  • 確実なロック構造と明確なクリック感 
  • 誤挿入防止構造

高電流対応 内部電源用コネクタ DF22シリーズ
分岐タイプ

高電流用途における電源の分岐を1つのコネクタで実現。
電源ラインの集約と配線の簡略化に貢献します。
  • 最大30A通電可能 
  • 完全ロック構造 
  • 高信頼設計