BK19シリーズ 基板対FPCコネクタ
0.3mmピッチと0.5mmスタッキングハイト、超低背・狭幅設計により、省スペース化に貢献するFPC対基板コネクタです。
Jun. 17, 2026
FX36シリーズ 基板対基板コネクタ
フローティング構造と免振設計により、基板位置ずれを吸収しながら高い接続信頼性を実現。125℃対応の高耐熱性能で、車載などの過酷な環境でも安定した接続を提供します。
Jun. 12, 2026
ZE150HVシリーズ 高電圧対応、基板対電線
高電圧EV/HEVパワートレイン向け、小型・高耐振性・高安全性を両立した1,000V対応基板対電線コネクタです。
May 20, 2026
GT37シリーズ 高速・シールドコネクタ
高速伝送、ノイズ耐性、小型・堅牢設計、そして量産対応のハーネス加工性。次世代の車載設計に求められる性能を、一つに凝縮したコネクタです。
May. 15, 2026
ZE05シリーズ 中継タイプ
高耐熱・高耐振性 0.5型 2mmピッチコネクタ「ZE05シリーズ」に、中継タイプが新登場。
Apr. 17, 2026
IT18シリーズ COM-HPC®規格適合
PCIe Gen5/Gen6や100GbEクラスの高速伝送に対応するIT18シリーズ。
0.635mmピッチ小径BGAと高信頼実装構造により、高性能COMモジュールとキャリアボード間を高密度かつ安定して接続します。
Apr. 16, 2026
ZE05シリーズ CPA搭載 (ZE05C)
CPA (Connector Position Assurance)
を搭載し、半かん合を防止するZE05Cタイプが新登場。既存ZE05シリーズの特長を維持しつつ、接続信頼性をさらに向上しました。
Mar. 16, 2026
ZH05シリーズ 垂直かん合 (V Type)
垂直かん合タイプが新登場。0.5mmサイズ・2mmピッチの基板対電線コネクタで、車載バッテリーやECUに最適。設計自由度が広がります。
Aug. 29, 2025
KW10Aシリーズ 基板対ケーブル用コネクタ
高密度実装が可能な「KW10Aシリーズ」で、省スペース化に貢献します 。2枚バネと3点接点構造で、高い接触信頼性を実現 。優れた操作性と安全構造で、作業効率も向上します。
Aug. 22, 2025
ZE05(Hybrid)シリーズ 電源/信号の複合
信号と電源を一つのコネクタに集約し、省スペース化に貢献するZE05ハイブリッドシリーズをリリースしました。125℃の高温と激しい振動に耐える高い信頼性で、車載機器の進化をサポートします。
Aug. 5, 2025
FH76シリーズ FPC用コネクタ
0.175mmピッチ、0.5mm超低背のFH76シリーズをリリース。ワンアクションロックで簡単挿入、確実な接続で、小型機器の設計を革新します。
Jul. 31, 2025
FX31シリーズ 車載内部接続/電源用コネクタ
高電流25A対応、免振構造を両立した「FX31」シリーズ新発売。車載電源部に革新をもたらす基板対基板コネクタです。
Jul. 30, 2025
Industrial Connectors
FA、産業用ロボットの設計/開発者を満足させるコネクタ
#防水性 #防塵性 #自動組立 #高速性
#堅牢性 #省配線 #省スペース
Medical Connectors
医療機器の設計要求に応えるコネクタ
#小型設計 #高速伝送 #電源・信号複合 #高速性 #堅牢性
Visit Our SolutionsNew Solution
ヒロセが考える安定した給電のための技術とツール
FPCコイル演算ツールをご用意。インダクタンス・導体長・外径を算出!
Meet Our Wireless Solutions