Skip to content
electronica_Shanghai_2006

诚邀您莅临慕尼黑上海电子展

展会时间 : 2026年7月1~3日
展会地点 : 上海新国际博览中心 (上海浦东新区龙阳路2345号)
HRS展位 : W1馆501展位

2026慕尼黑上海电子展将于7月1至3日举办。广濑电机(英文“Hirose Electric”,简称“HRS”)诚挚邀请您莅临广濑电机展台参观、交流。
我们将携众多新产品、新连接技术以及众多样机亮相此次展会。展台内部分为“Consumer(消费类)”、“Industrial(工业及医疗)”、“Automotive(汽车)”三个展示区域,内容涵盖当前热门的应用,如AR眼镜、人形机器人、新能源汽车配套应用等。
我们的销售和技术人员在现场将根据您的实际使用要求,提供专业的、最适合您产品设计的连接器产品和互连解决方案。

electronica_Shanghai_2006
electronica_Shanghai_2006_Map

精选连接器全面展示 —— 覆盖车载、工业及消费类设备应用!

1.5型 / 4.5mm间距 支持高电压、板对线连接器
ZE150HV 系列

  • 支持高电压 -额定电压:1,000V, 耐电压:3,000V
  • 额定电流:10A (全芯通电)
  • 耐高温125℃
  • 独特的端子结构,具有高耐振性
  • 配备CPA

汽车内部连接、电源用浮动连接器
FX31 系列

  • 支持大电流:25A/pin
  • 抗振结构(高耐振设计)
    Z轴方向: 基板振幅吸収量 0.05mm
  • 吸收位置偏差
    XY轴方向:浮动量 ±0.5mm
    Z轴方向:有效嵌合长度 ±1.5mm
  • 支持125℃

符合COM-HPC® 标准、超高密度、低薄、BGA夹层连接器
IT18 系列

  • 符合COM-HPC® 标准的连接器 (Weld tab版)
  • 支持高速传输:
      ·PCIe Gen5(32GT/s)、Gen6(64GT/s PAM4)、100Gb Ethernet​ (4×25Gb)
  • 低高度: 堆叠高度 5mm、10mm​
  • 多芯数、高密度: 400芯 (0.635mm间距)​
  • 开放式引脚区域设计,可应对各种结构设计

符合IEC标准的 下一代工业设备通信连接器
ix Industrial 系列

  • 大幅削减体积和安装面积,支持10mm并列实装间距
  • 独特的外壳设计,实现高耐振动性和可靠的锁扣功能
  • 符合Cat.6A规格标准,支持以太网
  • 采用EMC屏蔽结构,确保可靠的数据传输

0.5mm间距 / 1.0mm高 一插即锁、
上下触点、FPC用连接器 FH81 系列

  • 一插即锁,提高操作性,适用于机器人组装
  • 上下触点提升设计自由度
  • 高FPC保持力
  • 嵌合时清晰的锁扣感实现出色的操作性

全屏蔽结构 支持高频、高速传输、电源用 板对FPC连接器
BK35 系列

  • 兼顾高供电能力和小型化的设计
  • 全屏蔽结构提供卓越的EMI对策
  • 支持高速传输(~40Gbps)
  • 良好的RF信号传输特性
  • 全包裹结构,确保牢固性

官方直购通道|广濑电机1688旗舰店

1688