FX36系列 板对板浮动连接器
通过浮动结构和抗振设计,在吸收基板位置偏差的同时实现高连接可靠性。125℃的高耐热性能,即使在车载等严酷环境中也能提供稳定的连接。
Jun. 12, 2026
ZE150HV系列 支持高电压、板对线连接器
May. 20, 2026
GT37系列 高速传输用屏蔽连接器
May. 15, 2026
ZE05系列 中继型
Apr. 17, 2026
IT18 系列 符合COM-HPC®标准
IT18系列支持高速传输 PCIe Gen5/Gen6,100Gb Ethernet。0.635mm间距,小直径BGA和高实装可靠性结构,可在高性能COM-HPC模块和载板之间实现密集而稳定的连接。
Apr. 16, 2026
ZE05系列 配备CPA(ZE05C)
Mar. 16, 2026
ZH05系列 垂直实装型(V Type)
Aug. 29, 2025
KW10A系列 板对线连接器
实现高密度实装,助力节省空间。采用2枚弹片和3个触点结构 ,确保高接触可靠性。其卓越的操作性与安全设计,显著提升作业效率。
Aug. 22, 2025
ZE05(Hybrid) 系列 电源/信号复合型
ZE05(Hybrid)系列是一款电源与信号集于一体的连接器。有效助力节省空间的同时,具备耐高温125℃和耐振动的高可靠性,支持车载设备的持续进化。
Aug. 5, 2025
FH76系列 FPC连接器
具备超窄0.175mm间距与超低0.5mm高度,FH76系列采用“一步锁定”结构,实现轻松插入与可靠连接,满足小型设备的设计。
Jul. 31, 2025
FX31系列 车载内部连接/大电源连接器
Jul. 30, 2025
ix Industrial™ 小型防水推拉型
我司备受关注的工业高速通信接口连接器 ix Industrial™,现已支持防水防尘(IP67),让高速通信在更严苛的环境中依然稳定可靠。
Jun. 17, 2025
PO(M2) 系列 同轴连接器
Jun. 06, 2025
FX18系列 支持OPS 2.0
高速传输、0.8mm间距的板对板连接器 FX18 系列,我们最新推出了符合 OPS 2.0 标准的 FX18H,满足更高性能和标准化需求。