ADAS:コネクタの進化が車の「認知・判断力」を最大限に高める

膨大なデータ処理の臨界点。高速伝送といかに向き合うか
ADASの普及により、車両は「見る・判断する」機能をこれまで以上に担う存在へと変化しています。カメラ、レーダー、LiDARなど多様なセンサが同時に稼働し、車両が処理するデータ量は従来と比べて桁違いです。情報の欠損を許さないギガビット級の高速伝送と高い信号品位が設計の鍵となる一方、高速化・高密度化に伴い遅延やノイズ、接続不良のリスクも増大しています。こうした中、「情報を正確に、安定してつなぐ」接続基盤の重要性が高まっています。
高速伝送・低ノイズ設計。高精度な認識を支える接続技術
次世代のADAS設計には、複雑化する信号経路のノイズ(EMI)を抑え、低遅延な高速通信を維持する接続技術が求められます。ヒロセ電機は、最大16Gbps対応と125℃耐熱を両立した「DF40Tシリーズ」や、フローティング構造で位置ずれを吸収する「BM54シリーズ」など、車載向け高信頼コネクタを提供します。高周波特性に優れたシールド構造の「GT32シリーズ」が、高密度実装環境での安定した信号品質を支えます。これらの接続技術により、ADASシステムの信頼性向上と自動運転の実現に貢献します。

高速・低ノイズ・高密度を極める、ADAS向け厳選コネクタ
車載インタフェースコネクタ
ZE05シリーズ、ZE05(Hybrid) シリーズ
・省スペース(0.5型端子、2mmピッチ)
・高耐熱125℃、高耐振性
・定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電)
・リテーナによる引っ張り強度40N確保
・電源/信号の複合バリエーションも
高速伝送用シールドコネクタ
GT37シリーズ
・2芯 差動信号 シールドコネクタ
・Gigabit Ethernet / 1000BASE-T1(STP)対応
・伝送特性、耐ノイズ性を考慮したシールド構造
・小型・省スペース設計
・他社製ハーネスにも対応
高速通信車載高速伝送用
シールドコネクタ GT32シリーズ
・全面シールド構造
・業界最小クラスのコンパクト設計
・補強金具THR対応により実装工程削減
・明確なクリック感のあるロック構造
・耐ノイズ強化品GT32J
基板対基板/基板対FPCコネクタ
DF40T シリーズ
・省スペース
・豊富なバリエーション
・125℃耐熱の端子
・世界最大クラスの有効かん合長
・PCI- ex Gen4 (16Gbps) 伝送対応
小型基板対基板フローティング
コネクタ BM54シリーズ
・ハイト3.0~4.5mm
・フローティング量±0.4mm
・位置ズレ吸収
・125℃耐熱で車載スペックに対応
・2点接点による高接触信頼性構造
FPC/FFC コネクタ
FH75/FH75Mシリーズ
・2点接点による異物対策
・125℃耐熱対応
・高いFPC/ FFC保持力
・独自の機構でFPC/ FFC誤かん合を検出
・FH52シリーズとFPC/ FFC、ランドパターンが共通
車載用バックフリップFPC
コネクタ FH79シリーズ
・小型・省スぺース
- 挟ピッチ : 0.3mm(実装ピッチ:0.6mm)
- 低背 :1.2mm
・125℃耐熱対応
- 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
・上下接点構造により、基板設計の自由度と組立作業性を向上
認識と安全を支える、アプリケーション別の接続ソリューション
モビリティの進化を網羅する最新ソリューション
Powertrain
車載パワートレイン
#e-Axle #SiCパワー半導体
#140℃高耐熱 #振動吸収構造
#高密度実装
Battery Pack
バッテリーパック
#高エネルギー密度化 #BMS
#容積効率 #フローティング構造
#自動化対応
Infotainment
インフォテインメント
#高速伝送 #EMI, ノイズ対策
#統合化 #省スペース, 薄型設計
#信号品質