Skip to content
インフォテインメント:コネクタの進化が移動を「感動」に変える

インフォテインメント:コネクタの進化が移動を「感動」に変える

 5G・大画面化の臨界点。高周波とノイズの制御

 5G・大画面化の臨界点。高周波とノイズの制御

xEVの進化は、単なる動力の置換に留まりません。コックピットの統合化や超ワイドディスプレイの普及、5G通信によるクラウド連携により、車内はかつてない情報の渦中にあります。エンターテインメントだけでなく、安全・走行情報がリアルタイムに交錯する中、限られたスペースでのギガビット級の高速伝送と高度なノイズ・EMI対策は、設計者にとって重要な課題です。新たな車内体験と高い信頼性を両立する接続ソリューションが、いま強く求められています。

高速伝送・耐ノイズ技術。接続の革新で、設計を自由に 

次世代のインフォテインメント設計には、膨大なデータをロスを最小限に抑えつつ安全に運ぶ接続技術が不可欠です。ヒロセ電機は、最大16Gbpsの高速伝送と125℃耐熱を両立した「DF40Tシリーズ」や、全面シールド構造で高周波ノイズに強い「GT32シリーズ」など、高信頼な車載用コネクタをラインアップしています。信号品質を保ちながら省スペース化に直結する小型・薄型設計でデザインの自由度を高め、過酷な車載環境でも揺るぎない接続性を提供して、未来の移動空間を拡張し続けます。
高速伝送・耐ノイズ技術。接続の革新で、設計を自由に 

情報・映像・音声がつながる心地よい車内体験のために、
インフォテインメント向け厳選コネクタ

DF40T Series
DF40T Series

基板対基板/基板対FPCコネクタ
DF40T シリーズ

・省スペース
・豊富なバリエーション
・125℃耐熱の端子
・世界最大クラスの有効かん合長
・PCI- ex Gen4 (16Gbps) 伝送対応
 

BM54 Series
BM54 Series

小型基板対基板フローティング
コネクタ BM54シリーズ

・ハイト3.0~4.5mm
・フローティング量±0.4mm
・位置ズレ吸収
・125℃耐熱で車載スペックに対応
・2点接点による高接触信頼性構造

FH75 FH75M Series
FH75 FH75M Series

FPC/FFC コネクタ
FH75/FH75Mシリーズ

・2点接点による異物対策
・125℃耐熱対応
・高いFPC/ FFC保持力
・独自の機構でFPC/ FFC誤かん合を検出
・FH52シリーズとFPC/ FFC、ランドパターンが共通 

FH79 Series
FH79 Series

車載用バックフリップFPC
コネクタ FH79シリーズ

・小型・省スぺース
 - 挟ピッチ : 0.3mm(実装ピッチ:0.6mm)
 - 低背  :1.2mm
・125℃耐熱対応
 - 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
・上下接点構造により、基板設計の自由度と組立作業性を向上 

GT37
GT37

高速伝送用シールドコネクタ
GT37シリーズ

・2芯 差動信号 シールドコネクタ
・Gigabit Ethernet / 1000BASE-T1(STP)対応
・伝送特性、耐ノイズ性を考慮したシールド構造
・小型・省スペース設計
・他社製ハーネスにも対応

GT32 Series
GT32 Series

高速通信車載高速伝送用
シールドコネクタ GT32シリーズ

・全面シールド構造
・業界最小クラスのコンパクト設計
・補強金具THR対応により実装工程削減
・明確なクリック感のあるロック構造
・耐ノイズ強化品GT32J 

AU1 Series
AU1 Series

車載用 USB Type-C コネクタ
AU1シリーズ

・市場実績のある弊社CXシリーズ(USB Type-C)
 の内部構造を採用
・耐振性・耐熱性
・CPA(コネクタ位置保証機構)による確実なかん合
・2種類のかん合キー構造をご用意
 - 標準、Aキー
・各種伝送規格に対応
 - USB、Display Port、HDMI等

情報体験が進化する車内を実現する、
アプリケーション別の接続ソリューション

モビリティの進化を網羅する最新ソリューション

Powertrain

車載パワートレイン

#e-Axle #SiCパワー半導体
#140℃高耐熱 #振動吸収構造
#高密度実装

Visit Our Solutions

Battery Pack

バッテリーパック

#高エネルギー密度化 #BMS
#容積効率 #フローティング構造
#自動化対応

Visit Our Solutions

Self Driving

ADAS

#高速伝送 #ノイズ対策
#信号品位 #センサ融合
#低遅延

Visit Our Solutions

設計の壁を、コネクタ技術で越える。まずはご相談ください