車載パワートレイン:高耐熱、免振技術で大電流化の壁を越える

大電流、高電圧化の進展。熱と振動の制御を両立
車載パワートレインは、SiCパワー半導体の採用による「高出力・大電流化」や、e-Axleに代表される「統合化・小型化」が加速しています。この流れは、限られた空間での高密度実装を実現する一方で、大電力伝送に伴う「熱」と、モーター近傍特有の「激しい振動」という、共存の難しい課題を設計者に投げかけています。システムの出力密度を最大限に高めつつ、長期的な信頼性をいかに確保するか。設計現場では、これまでの限界を広げる新たな接続ソリューションが今、重要性を増しています。
独自の免振、高耐熱技術。確かなコネクタで設計を自由に
ヒロセ電機は、熱や振動などの影響を制御する技術で、次世代パワートレインの設計自由度を広げます。140℃高耐熱と独自の振動吸収構造を両立した「FX26シリーズ」や、省スペースな電源・信号ハイブリッド設計の「ZE05シリーズ」、大電流・高電圧対応の防水「HVH-280シリーズ」など幅広く網羅。自動組立に適したコネクタも備え、工程の高品質化に貢献します。過酷な環境でも安定した信頼性を提供し、確かな技術で設計の可能性を支え続けます。

高温・振動・高電圧に対応、パワートレイン向け厳選コネクタ
基板対基板フローティング
コネクタ FX36シリーズ
・小型、省スペース
・125℃対応
・位置ずれ吸収
-XY軸方向:フローティング量 ±0.7mm
-Z軸方向:かん合有効長 ±0.5mm
・免振構造(高耐振設計)
-Z軸方向: 基板振幅吸収量 0.05mm
・2点接点
高電圧対応コネクタ
ZE150HVシリーズ
・高電圧対応
-定格電圧: 1,000V、耐電圧: 3,000V
・定格電流: 10A(全極通電)
・高耐熱125℃
・独自の端子構造による高い耐振性
・CPA*付き
* Connector Position Assurance
車載内部接続用 電源用フローティング
コネクタ FX31シリーズ
・免振構造
・125℃対応
・基板位置ズレ吸収
XY軸方向: フローティング量 ±0.5mm
Z軸方向: 有効かん合長 ±1.5mm
・端子配列ピッチ: 9.5mm
・接続タイプ: スタッキング(ハイト: 20mm)
車載インタフェースコネクタ
ZE05シリーズ、ZE05(Hybrid) シリーズ
・省スペース(0.5型端子、2mmピッチ)
・高耐熱125℃、高耐振性
・定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電)
・リテーナによる引っ張り強度40N確保
・電源/信号の複合バリエーションも
高電圧対応コネクタ
ZG05HVシリーズ
・高電圧対応
- 定格電圧:1,000V、耐電圧:3,000V
・感電防止構造
・高耐熱125℃
・独自の端子構造による高い耐振性
・誤挿入を防止するかん合キー構造
車載対応 高電圧用防水コネクタ
HVH-280 (Waterproof)シリーズ
・定格電流 : 30A、定格電圧 : AC/DC 600V
・低背、小型
・高耐熱性
・IPXXB フィンガープロテクト対応 (JIS C 0920準拠)
・IPX9K 高圧洗浄 防水対応 (JIS D 5020準拠)
理想の駆動システムへ、アプリケーション別の接続ソリューション
モビリティの進化を網羅する最新ソリューション
Battery Pack
バッテリーパック
#高エネルギー密度化 #BMS
#容積効率 #フローティング構造
#自動化対応
Self Driving
ADAS
#高速伝送 #ノイズ対策
#信号品位 #センサ融合
#低遅延
Infotainment
インフォテインメント
#高速伝送 #EMI, ノイズ対策
#統合化 #省スペース, 薄型設計
#信号品質